SITOP DC/DC 转换器

SITOP DC/DC 转换器 – 在波动的直流电压下也保持稳定供电。SITOP DC/DC 转换器可用作“电能补充器”– 换言之,此模块可保证长距离为远程负载可靠供电。同时,SITOP DC/DC 转换器也可用作稳压器:如果电源不稳定,该转换器会在下游馈线中将电源稳定。这种模块适用于电池的输出电压会随电量状态发生变化的电池供电装置。SITOP DC/DC 转换器可确保为连接的负载(如控制单元 (CPU))提供稳定的 24 V DC 电压。
Product image of SITOP DC/DC converters
SITOP DC/DC 转换器 – 在波动的直流电压下也保持稳定供电。SITOP DC/DC 转换器可用作“电能补充器”– 换言之,此模块可保证长距离为远程负载可靠供电。同时,SITOP DC/DC 转换器也可用作稳压器:如果电源不稳定,该转换器会在下游馈线中将电源稳定。这种模块适用于电池的输出电压会随电量状态发生变化的电池供电装置。SITOP DC/DC 转换器可确保为连接的负载(如控制单元 (CPU))提供稳定的 24 V DC 电压。