SIMATIC SCADA 系统选件
与多个 SCADA 系统协同工作的选件只是工厂和异构系统发展的逻辑结果。SIMATIC SCADA 选件无缝集成 SIMATIC SCADA 系统。通过生产中一致且集中的数据存储实现较大可能的透明度是快速做出正确决策的先决条件。在现场,可以根据本地或移动设备上的特定目标群体准备数据。SIMATIC Process Historian 和 SIMATIC Information Server 可满足这些任务要求,构成对 SIMATIC SCADA 系统的补充。通过开放的通信接口连接自动化和 IT 层面,可以轻松集成更高层面的 MES/ERP 解决方案。IndustrialDataBridge 用于通过标准接口进行双向、跨系统通信,无需任何编程工作。
![SIMATIC SCADA 选件 SIMATIC SCADA 选件](https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:f4fc6f9f886a318ed4caf5594b88f5f6645e3c6d/width:100/quality:low/crop:0,147:0,189:0,697:0,392/SIMATIC-SCADA.jpg)
与多个 SCADA 系统协同工作的选件只是工厂和异构系统发展的逻辑结果。SIMATIC SCADA 选件无缝集成 SIMATIC SCADA 系统。通过生产中一致且集中的数据存储实现较大可能的透明度是快速做出正确决策的先决条件。在现场,可以根据本地或移动设备上的特定目标群体准备数据。SIMATIC Process Historian 和 SIMATIC Information Server 可满足这些任务要求,构成对 SIMATIC SCADA 系统的补充。通过开放的通信接口连接自动化和 IT 层面,可以轻松集成更高层面的 MES/ERP 解决方案。IndustrialDataBridge 用于通过标准接口进行双向、跨系统通信,无需任何编程工作。