数字化是向前发展的推动力。
通过 PROFINET、OPC UA 和 TSN 阔步迈向未来:PROFINET 巡展卡车在全欧洲精彩展示。展现企业数字化的新远景:现在,您可以首先借助于 PROFINET 巡展卡车来体验 PROFINET这个优秀的工业以太网标准,以及 OPC UA 和“Turbo”TSN(时间敏感网络)!西门子将通过实际演示、当前的应用实例和数字化应用案例来说明在现场层使用的 PROFINET 以及在控制层和其它层级使用的 OPC UA 如何以及为什么会成为公司的成功因素,并说明您如何能够获益于 TSN。
通过 PROFINET、OPC UA 和 TSN 阔步迈向未来:PROFINET 巡展卡车在全欧洲精彩展示。展现企业数字化的新远景:现在,您可以首先借助于 PROFINET 巡展卡车来体验 PROFINET这个优秀的工业以太网标准,以及 OPC UA 和“Turbo”TSN(时间敏感网络)!西门子将通过实际演示、当前的应用实例和数字化应用案例来说明在现场层使用的 PROFINET 以及在控制层和其它层级使用的 OPC UA 如何以及为什么会成为公司的成功因素,并说明您如何能够获益于 TSN。