从 PROFIBUS 到 PROFINET — 应时而变
目前需要从 PROFIBUS 升级到 PROFINET:PROFINET 是一种工业以太网标准。全球范围内,已有超过 4,800 万个节点采用此标准。并且,新的 PROFINET 节点还在不断增加。PROFINET 可提供面向未来的可行性、开放性、以及更大的灵活性和性能。此外,还可逐步将您现有的 PROFIBUS 网络独立、逐步地移植到 PROFINET,而不丢失数据。
![有关 PROFIBUS 和 PROFINET 总线循环时间的图示 Bus cycle time of PROFIBUS and PROFINET](https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:866c7041-3cb0-4aa5-808d-9b42efb74437/width:100/quality:low/Bus-cycle-time-of-PROFIBUS-and-PROFINET.jpg)
目前需要从 PROFIBUS 升级到 PROFINET:PROFINET 是一种工业以太网标准。全球范围内,已有超过 4,800 万个节点采用此标准。并且,新的 PROFINET 节点还在不断增加。PROFINET 可提供面向未来的可行性、开放性、以及更大的灵活性和性能。此外,还可逐步将您现有的 PROFIBUS 网络独立、逐步地移植到 PROFINET,而不丢失数据。