SCALANCE W780 和 SCALANCE W740
适合室内、室外和恶劣环境的 IWLAN 接入点和客户机模块。无论哪里需要高性能和可靠的数据传输(特别在条件恶劣的区域),SCALANCE W780 接入点和 SCALANCE W740 客户机模块都是优选解决方案。它们可根据 IEEE 802.11n 标准,通过传输速率高达 450 Mbit/s 的 IWLAN 进行数据传输。不管是在控制柜内使用(防护等级 IP30),进行无机柜安装(防护等级 IP65),还是在室外的恶劣环境条件下使用,您都可获益于特别适合该领域的更高性能和附加功能!
![](https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:55d325e5-ff8e-4eb4-a9af-53754ea1ea69/width:100/quality:low/p-ik10-xx-02442.jpg)
适合室内、室外和恶劣环境的 IWLAN 接入点和客户机模块。无论哪里需要高性能和可靠的数据传输(特别在条件恶劣的区域),SCALANCE W780 接入点和 SCALANCE W740 客户机模块都是优选解决方案。它们可根据 IEEE 802.11n 标准,通过传输速率高达 450 Mbit/s 的 IWLAN 进行数据传输。不管是在控制柜内使用(防护等级 IP30),进行无机柜安装(防护等级 IP65),还是在室外的恶劣环境条件下使用,您都可获益于特别适合该领域的更高性能和附加功能!