SCALANCE W760 和 SCALANCE W720
用于实现控制柜 IWLAN 的接入点和客户机模块。借助于 SCALANCE W760 接入点和 SCALANCE W720 客户机模块,可方便有效地将机器联网!由于它们具有实用的 SIMATIC 设计,在集成 SIMATIC ET 200SP 甚至冗余 ET 200SP HA 等自动化组件时,在控制柜内占据的空间很小。因此,它们可根据 IEEE 802.11n 标准,方便地集成到工业 WLAN 网络中,数据速率高达 150 Mbit/s。
![](https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:6eb17a91-bbec-4653-a412-35945d74a345/width:100/quality:low/p-ik10-xx-01611-16to9.jpg)
用于实现控制柜 IWLAN 的接入点和客户机模块。借助于 SCALANCE W760 接入点和 SCALANCE W720 客户机模块,可方便有效地将机器联网!由于它们具有实用的 SIMATIC 设计,在集成 SIMATIC ET 200SP 甚至冗余 ET 200SP HA 等自动化组件时,在控制柜内占据的空间很小。因此,它们可根据 IEEE 802.11n 标准,方便地集成到工业 WLAN 网络中,数据速率高达 150 Mbit/s。