SIMOCRANE 起重机基本工艺

模块化和可扩展性: 灵活性让起重机性能更优异。西门子 SIMOCRANE 起重机工艺平台为用户提供即时可用、成熟先进的技术,确保起重机具备可靠的性能、简单的工程设计并实现快速调试。西门子积累 90 年的全球起重经验,推出包含标准化功能模块的即装即用的起重机控制解决方案。 所有功能模块集成在 SIMOTION D 控制器中,是现今市场上高性能的运动控制器。 SIMOCRANE 基本工艺是一套由软件和硬件组合而成的起重机自动化系统,通过使用此平台,起重机应用能拥有非常出色的性能。
harbor cranes basic technology - key visual
模块化和可扩展性: 灵活性让起重机性能更优异。西门子 SIMOCRANE 起重机工艺平台为用户提供即时可用、成熟先进的技术,确保起重机具备可靠的性能、简单的工程设计并实现快速调试。西门子积累 90 年的全球起重经验,推出包含标准化功能模块的即装即用的起重机控制解决方案。 所有功能模块集成在 SIMOTION D 控制器中,是现今市场上高性能的运动控制器。 SIMOCRANE 基本工艺是一套由软件和硬件组合而成的起重机自动化系统,通过使用此平台,起重机应用能拥有非常出色的性能。