Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何选择工业下一代防火墙?

下一代工业防火墙保护工业自动化网络免受高级网络威胁,并支持安全的IT/OT分段。通过深度应用层检测,它超越了传统的基于端口和协议的过滤,还增强了边界保护。该解决方案经过测试和批准,可与 Siemens 过程控制系统一起使用。

Scanning-Services-sRGB original - e2ce085b-b603-46de-984f-a6c4fd338ae0

持续防范网络威胁

通过应用层和深度数据包检测,保护工业网络免受已知和未知威胁的侵害。减少来自不可信网络的未经授权访问的风险,同时支持稳定的运营。

基于 IEC 62443 的 IT/OT 分段

使用一流的防火墙解决方案进行基于 IEC 62443 的安全的 IT/OT 网络分段。加强边界保护,在工业网络和外部网络之间建立明确的边界。

已通过 Siemens 过程控制系统测试和批准

部署针对 Siemens 过程控制系统进行测试和批准的解决方案。支持在 Siemens 环境中实现可靠集成、可靠性能和高效实施。

特色功能

强大的周界保护

为您的工业自动化系统建立强大的周界保护。该解决方案符合工业安全要求,经过测试和批准,适用于 Siemens 过程控制系统,可保护您的运营。

连续的安全图标显示带有盾牌符号的旋转箭头

应用层检查

通过深度数据包检测,在应用程序级别识别和控制工业网络流量。提高可见性,执行安全策略,帮助检测未经授权或有风险的通信。

圆圈内带红色感叹号的异常检测图标。

威胁防御服务

利用高级威胁防御、高级 URL 过滤和 WildFire 订阅等其他安全功能加强网络防御。帮助保护工业环境免受已知和未知威胁的侵害。

一个代表西门子 MindSphere 平台的图标,表示已准备好运行。

常见问题解答

其他资源和相关产品

开始使用