Skip to main content
Cette page est générée par traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais ?

Pourquoi les thermostats RDG200 ?

La gamme de thermostats RDG200 vous permet d'automatiser la pièce. L'automatisation complète des locaux en un seul appareil simplifie la gestion de la température, de l'humidité et de la consommation d'énergie tout en garantissant un environnement sain et confortable.

Avec des capteurs intégrés, une alimentation électrique flexible et un design fin et facile à nettoyer, le RDG200 s'adapte à pratiquement toutes les pièces.

Pour un contrôle avancé, la fonction Green Leaf et les applications préchargées garantissent un fonctionnement durable et économe en énergie. L'installation et la mise en service sont rapides, avec la mise en service NFC via l'application PCT Go ou une simple configuration de la plaque de montage.

Principaux avantages

Simplifiez le contrôle de la pièce

Le RDG200 regroupe une puissante automatisation des locaux en un seul appareil, permettant aux utilisateurs de contrôler facilement les réglages de température, d'humidité et d'énergie à l'aide de boutons tactiles, d'un bouton rotatif et d'icônes intuitives.

Gagnez du temps lors de l'installation

L'installation et la mise en service peuvent se faire en quelques minutes grâce à la plaque de montage facile à câbler et à plusieurs options de mise en service, telles que les outils système, les commutateurs DIP et l'application pour smartphone PCT Go.

Optimisez l'efficacité énergétique

Les fonctions d'économie d'énergie telles que le mode Green Leaf, la limitation des points de consigne et les points de consigne relatifs modifiables permettent de réduire la consommation et les coûts tout en préservant le confort des occupants.

Capacités en vedette