Skip to main content
Cette page est générée par traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais ?
Une vue panoramique sur les toits de la ville la nuit, avec ses bâtiments et ses lumières.
Plateforme numérique

Building X

Gérez le fonctionnement de vos bâtiments depuis une seule plateforme. Prenez des décisions fondées sur les données pour améliorer la durabilité, les opérations et les performances en optimisant des domaines tels que la consommation d'énergie, le confort et la sûreté des locataires, la maintenance et la sécurité.

Rejoignez notre partner ecosystem

Proposez des services, vendez ou créez de nouvelles applications. Découvrez comment nous travaillons en partenariat avec vous pour offrir la meilleure expérience client possible.

Qu'est-ce que Building X ?

Building X est une plateforme qui gère les applications qui vous aident à gérer les opérations des bâtiments. Il fournit une base centrale de données sécurisées en temps réel qui prend en charge un large éventail de cas d'utilisation.

Certifié Platine par UL Smart Systems
Building X fait l'objet d'une vérification indépendante en termes d'interopérabilité, de cybersécurité et de capacités numériques du bâtiment.

Les applications proposées pour la plateforme Building X couvrent tous les secteurs et les principales catégories de cas d'utilisation des bâtiments :

  • Énergie et développement durable
  • Sûreté et sécurité
  • Exploitation et maintenance
  • + d'autres sont en cours de développement

Explorez les applications

Pourquoi Building X ?

80 % des coûts de construction proviennent de l'exploitation. Les bâtiments génèrent 40 % des émissions mondiales et 75 % des émissions totales proviennent de la consommation d'énergie. La gestion des bâtiments doit être améliorée pour lutter contre le changement climatique et améliorer la rentabilité. C'est l'heure : passez à l'avenir avec une solution ouverte et flexible.

30% Économies d'énergie

Les clients réalisent jusqu'à 30 % d'économies d'énergie grâce à Building X grâce à des optimisations de l'efficacité énergétique basées sur les données.

10% Bénéfice d'exploitation net

Les clients génèrent jusqu'à 10 % de revenus d'exploitation nets en plus grâce à des flux de travail opérationnels plus intelligents et à une résolution accélérée des problèmes.

24/7 Transparence

Bénéficiez d'une transparence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, grâce à une intégration informatique et OT inégalée sur tous les systèmes d'un bâtiment, brisant ainsi les silos de données.

Découvrez les applications Building X

Explorez notre puissante suite d'applications basées sur l'IA, conçues pour optimiser tous les aspects de l'exploitation de vos bâtiments, quel que soit le secteur.

Illustration de la connectivité des applications basées sur l'IA pour Building X affichée sur une tablette avec les bâtiments de la ville.

Découvrez comment les clients utilisent Building X

La lettre X avec incrustation une photographie aux couleurs vives d'un panorama de bâtiments de la ville.

Clients de Building X

Découvrez comment vos bâtiments peuvent entrer dans le futur.

Building X nous aidera non seulement à moderniser nos bâtiments, mais aussi à aider notre entreprise à réduire ses coûts, à améliorer son efficacité et à proposer des solutions de cybersécurité tout en nous préparant à relever les défis futurs.
Ville Kautto, Responsable de la maintenance, Propriétés universitaires de Finlande (SYK)
étude de cas

PRODEA Investments

PRODEA Investments, la plus grande société d'investissement immobilier de Grèce avec un portefeuille de 345 actifs, élève la durabilité de ses bâtiments vers de nouveaux sommets.

Création de bâtiments durables et autonomes

Entreprise:PRODEA Investments

Logiciels Siemens:Building X

Vision de demain:Tirer parti de la technologie en tant qu'accélérateur de durabilité. Pour atteindre un objectif ambitieux de zéro émission nette.

Questions fréquentes