Verificação rápida e eficiente da elevação de temperatura no painel de…

Até 20% de aumento na vida útil do painel de controle através de uma redução de apenas 5% do nível de temperatura. Do mesmo modo, a verificação de elevação de temperatura é essencial e é um requerimento da norma IEC61439-1.
Até 20% de aumento na vida útil do painel de controle através de uma redução de apenas 5% do nível de temperatura. Do mesmo modo, a verificação de elevação de temperatura é essencial e é um requerimento da norma IEC61439-1.