Atuadores amortecedores eletrônicos de retorno por mola
A série de atuadores amortecedores de retorno por mola rotativos eletrônicos OpenAir™ oferece torques que variam de 20 lb-160 a 160 lb-in com uma variedade de sinais de controle padrão e opções integradas. Ideal para amortecedores economizadores, unidade na parte superior do telhado e controle da unidade de tratamento de ar.
![Spring return Spring return](https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:73ee3470-ee78-4805-9ad3-97b9bd233506/width:100/quality:low/Spring-Return-Grouping-Custom-1920x1080.jpg)
A série de atuadores amortecedores de retorno por mola rotativos eletrônicos OpenAir™ oferece torques que variam de 20 lb-160 a 160 lb-in com uma variedade de sinais de controle padrão e opções integradas. Ideal para amortecedores economizadores, unidade na parte superior do telhado e controle da unidade de tratamento de ar.