Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
Een panoramisch uitzicht op de skyline van een stad bij nacht met gebouwen en verlichting.
Digitaal platform

Building X

Beheer de activiteiten van uw gebouwen vanaf één platform. Neem datagestuurde beslissingen om de duurzaamheid, bedrijfsvoering en prestaties te verbeteren door gebieden zoals energieverbruik, comfort en veiligheid van huurders, onderhoud en beveiliging te optimaliseren.

Word lid van ons partnerecosysteem

Bied diensten aan, verkoop of bouw nieuwe apps — ontdek hoe we met u samenwerken om de beste klantervaring te bieden.

Wat is Building X?

Building X is een platform waarop de toepassingen worden uitgevoerd die u helpen bij het beheren van de gebouwactiviteiten. Het biedt een centrale basis voor veilige, realtime gegevens die een breed scala aan gebruikssituaties ondersteunt.

UL Smart Systems geverifieerd platina
Building X is onafhankelijk geverifieerd op interoperabiliteit, cyberbeveiliging en digitale bouwmogelijkheden.

De toepassingen die voor het Building X-platform worden aangeboden, hebben betrekking op alle sectoren en de belangrijkste gebruikscategorieën van gebouwen:

  • Energie en duurzaamheid
  • Veiligheid en beveiliging
  • Exploitatie en onderhoud
  • + er wordt nog meer ontwikkeld

Ontdek de toepassingen

Waarom Building X?

80% van de bouwkosten is het gevolg van operaties. Gebouwen genereren 40% van de wereldwijde emissies en 75% van de totale emissies is afkomstig van energieverbruik. Het gebouwbeheer moet worden verbeterd om zowel de klimaatverandering tegen te gaan als de winstgevendheid te verbeteren. Het is tijd: maak een sprong naar de toekomst met een open, flexibele oplossing.

30% Energiebesparingen

Klanten behalen tot 30% energiebesparingen met Building X dankzij datagestuurde optimalisaties van energie-efficiëntie.

10% Netto bedrijfsresultaat

Klanten genereren tot 10% meer netto bedrijfsopbrengsten dankzij slimmere operationele workflows en een snellere oplossing van problemen.

24/7 Transparantie

Profiteer van 24/7 transparantie met ongeëvenaarde IT- en OT-integratie in alle systemen van een gebouw, waardoor datasilo's worden doorbroken.

Ontdek de toepassingen van Building X

Ontdek onze krachtige suite van AI-toepassingen, ontworpen om elk aspect van uw gebouwactiviteiten in elke branche te optimaliseren.

Illustratie van de connectiviteit van AI-toepassingen voor Building X, weergegeven op een tablet met stadsgebouwen.

Ontdek hoe klanten Building X gebruiken

De letter X met een inlay van een felgekleurde foto van een panorama van een stadsgebouw.

Building X-klanten

Ontdek hoe uw gebouwen een stap in de toekomst kunnen zijn.

Building X helpt ons niet alleen om onze gebouwen te moderniseren, maar helpt ons bedrijf ook om de kosten te verlagen, onze efficiëntie te verhogen en cyberveilige oplossingen aan te bieden, terwijl we in het algemeen klaar zijn voor toekomstige uitdagingen.
Ville Kautto, Onderhoudsmanager, Universiteitseigendommen van Finland (SYK)
casestudy

PRODEA Investments

PRODEA Investments, de grootste vastgoedinvesteringsmaatschappij in Griekenland met een portefeuille van 345 activa, tilt de duurzaamheid van hun gebouwen naar nieuwe hoogten.

Duurzame en autonome gebouwen creëren

Bedrijf:PRODEA Investments

Siemens-software:Building X

De visie van morgen:Om technologie te gebruiken als versneller van duurzaamheid. Om een ambitieuze doelstelling van netto-nulemissies te bereiken.

Veelgestelde vragen