Sinorix NXN CDT
Sinorix NXN CDT (Constant Discharge Technology) ist eine innovative Gaslöschanlage mit Stickstoff oder Argon und konstantem Löschmittelaustritt. Dadurch kann die Größe der Druckentlastungseinrichtung um bis zu 70 % reduziert werden.
![Siemens Gebäudetechnik | Brandschutz | Löschanlagen mit natürlichen Löschmitteln Siemens Gebäudetechnik | Brandschutz | Löschanlagen mit natürlichen Löschmitteln](https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:fac1a0de-bc60-4a8d-92b0-d2e72a02e795/width:100/quality:low/Siemens-Gebudetechnik-Brandschutz-Lschanlagen-mit-natrlichen-Lschmitteln.jpg)
Sinorix NXN CDT (Constant Discharge Technology) ist eine innovative Gaslöschanlage mit Stickstoff oder Argon und konstantem Löschmittelaustritt. Dadurch kann die Größe der Druckentlastungseinrichtung um bis zu 70 % reduziert werden.