GAMMA instabus – Beleuchtung

Beleuchtung und Beschattung werden so gesteuert, dass möglichst viel blendfreies Tageslicht für die Beleuchtung genutzt wird. Die Jalousien werden automatisch dem Sonnenstand nachgeführt. Zudem steuert eine Konstantlichtregelung dem Tageslicht nur gerade so viel Kunstlicht zu, wie erforderlich ist. Werden Räume nicht genutzt, schaltet das System die Beleuchtung aus.
light bulb icon with building
Beleuchtung und Beschattung werden so gesteuert, dass möglichst viel blendfreies Tageslicht für die Beleuchtung genutzt wird. Die Jalousien werden automatisch dem Sonnenstand nachgeführt. Zudem steuert eine Konstantlichtregelung dem Tageslicht nur gerade so viel Kunstlicht zu, wie erforderlich ist. Werden Räume nicht genutzt, schaltet das System die Beleuchtung aus.