SIMOTICS Hochspannungsmotoren – für jede Anforderung

SIMOTICS HV Motoren sind die perfekte Wahl für nahezu alle Konfigurationen im Leistungsbereich von 150 KW bis 100 MW, mit Drehzahlen von 7 bis 16.000 U/min und Drehmomenten bis 40.000 kNm. Konform mit IEC- und NEMA-Standards können die Motoren mit unterschiedlichen Kühlsystemen, explosionsgeschützten Schutzarten und optionalen Schutzniveaus bis IP66 ausgestattet werden.
SIMOTICS Hochspannungsmotoren
SIMOTICS HV Motoren sind die perfekte Wahl für nahezu alle Konfigurationen im Leistungsbereich von 150 KW bis 100 MW, mit Drehzahlen von 7 bis 16.000 U/min und Drehmomenten bis 40.000 kNm. Konform mit IEC- und NEMA-Standards können die Motoren mit unterschiedlichen Kühlsystemen, explosionsgeschützten Schutzarten und optionalen Schutzniveaus bis IP66 ausgestattet werden.